Publique sus productos
ESD5
Prodex

ESD5

Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 5mm laminada en aluminio reforzado en ambas caras.

Especificaciones
  • ALUMINIO REFORZADO + ESPUMA POLIETILENO + ALUMINIO REFORZADO

    El ESD5 es el producto de la familia de aislantes Prodex que cuenta con las certificaciones internacionales contra el riesgo de incendio más exigente del mercado, este producto cuenta con la prueba ASTM E84-12 ó prueba de túnel que evalúa el comportamiento de aislante ante una condición controlada de incendio, además cuenta con la prueba NFPA 286 que evalúa el comportamiento de aislante antes una condición de incendio en paredes y cielo raso.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaESD5
  • Familia de productoThermal insulation
  • Grupo de productosReflective insulation
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-12-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)20000
  • Ancho (mm)1220
  • Profundidad (mm)5
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPET
  • Diseñado enCosta Rica
  • Fabricado enCosta Rica
  • Peso Neto (kg)4.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEC000406
  • Nombre ETIMThermal insulation