Publique sus productos
ESW3
Prodex

ESW3

Espuma de polietileno de celda cerrada  en un espesor de 3mm laminada en aluminio reforzado de baja emitancia por una cara y acabado blanco en la otra.

Especificaciones
  • ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA + ESPUMA POLIETILENO + ACABADO BLANCO RESISTENTE A RADIACIÓN UV

    Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 3mm laminada en aluminio reforzado de baja emitancia por una cara y acabado blanco en la otra.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaESW3
  • Familia de productoThermal insulation
  • Grupo de productosReflective insulation
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-12-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)20000
  • Ancho (mm)1220
  • Profundidad (mm)3
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPET
  • Diseñado enCosta Rica
  • Fabricado enCosta Rica
  • Peso Neto (kg)3.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEC000406
  • Nombre ETIMThermal insulation