Publique sus productos
Brise-Soleil Orientable Référence
Brise-Soleil Orientable Référence
Brise-Soleil Orientable Référence
Brise-Soleil Orientable Référence
Brise-Soleil Orientable Référence
Brise-Soleil Orientable Référence
Brise-Soleil Orientable Référence
Brise-Soleil Orientable Référence
    PROFALUX

    Brise-Soleil Orientable Référence

    Traducido por Google,

    Encuentre en la sección « Descarga » todas las informaciones útiles para su proyecto: dibujos técnicos, hoja de datos, aviso, procedimiento de descarga de la aplicación móvil « Vent & Volet », argumentación del mando a distancia general conectado Calyps'HOME®.

    REFERENCIA Parasol Orientable - Atenúa la luz por la orientación de las lamas preservando la vista al exterior , sólo BSO hasta la fecha ha obtenido la certificación NF CSTB Cerramientos

    • Prestaciones certificadas de resistencia al viento, resistencia, protección contra el calor, resistencia a las heladas, resistencia a la corrosión salina.
    • BSO autoportante para una perfecta alineación con el área de backstage
    • Tablero formado por lamas de aluminio en forma de Z frenadas por una espiga por lama en alternancia para asegurar una buena resistencia al viento.
    • Listón final y correderas con junta antirruido en aluminio extrusionado.
    • Amplia gama de colores: delantal a elegir de la gama del fabricante. Cuerpo, corredera y listón final a elegir de la gama del fabricante, en la gama RAL o Futura.
    • Instalación rápida como una persiana enrollable en renovación

    Para saber : Para anchos superiores a 3600 mm, la Referencia BSO tiene características especiales de instalación. El producto ya no es autoportante, es necesario volver a fijar el dintel en la parte central.

    CAJA DE INSTALACIÓN
    • Instalación en CAJA TÚNEL
    Construcción tradicional con aislamiento interior
    También es posible en Aislamiento Térmico desde el exterior o en una cavidad de hormigón.
    • Instalación en RESERVA EN LAMINAS
    Construcción Casa Ossature Bois
    • Instalación SIN RESERVA
    Construcción tradicional con aislamiento desde el interior o el exterior
    Entre paneles, bajo el dintel también posible en casas con estructura de madera o montado en la pared
    Para instalación en fachada: los soportes de montaje regulables en altura y anchura están incluidos en el volumen de suministro.

    Especificaciones
    • Technical data

      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      NF PRODUCT

      Blades :
      - PX90Z = Aluminum blade 90 mm
      - PX70Z = Aluminium blade 70 mm

      Manoeuvres that can be done :
      Radio
      Wired 

      Backstage : C20

      Min. limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      For blade PX70Z and PX90Z
      LDC* min = 550 mm
      HCC* mini = 500 mm
      For smaller widths, please consult us

      Maximum limits :
      Max LDC* = 5000 mm for PX90Z and 3600 mm for PX70Z
      HCC* max = 3950 mm

      Booking in depth :
      130 mm for PX90Z and 120 mm for PX70Z

      Reservation in depth with mantling :
      160 mm to 185 mm for PX90Z and 155 to 185 mm for PX70Z

      Maximum surface per BSO : 12 m².

      If LDC* < 3600 mm: no cabinet by default, cabinet optional
      If LDC* > 3600 mm or surface area greater than 9 m², box as standard
      If installed with a mantling, a box is required for the installation of a mantling.

      Number of brackets for front fixing :
      HCC* < 1800 mm = 2
      1800 mm < HCC* < 3000 mm = 3
      HCC* > = 3950 mm = 4

      Wind resistance V*3 or V*5 according to dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      *LDC = Width Back of Slides
      *HCC = Height of the box included

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBSOR
    • Familia de productoBrise Soleil Orientable Solaire
    • Grupo de productosBrise-Soleil Orientable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Ventana