Publique sus productos
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
Brise-Soleil Orientable Référence Solaire
    PROFALUX

    Brise-Soleil Orientable Référence Solaire

    Traducido por Google,

    Encuentre en la sección « Descarga » todas las informaciones útiles para su proyecto: dibujos técnicos, hoja de datos, aviso, procedimiento de descarga de la aplicación móvil « Vent & Volet », argumentación del mando a distancia general conectado Calyps'HOME®.

    REFERENCIA BSO Solaire - Apantalla la luz por la orientación de las lamas preservando la vista hacia el exterior.
    - Alimentado por energía solar, evita la necesidad de instalaciones eléctricas
    - Excelente rendimiento térmico y visual
    - BSO autoportante que se apoya en las guías
    - Finales de carrera preajustados en fábrica
    - Entregado listo para instalar y listo para operar
    - Panel solar desplazado: 510 mm x 80 mm x 50 mm
    - Opción sin caja según configuración BSO
    - En la versión sin caja, la BSO tiene una brida biselada para facilitar el paso en las reservas estrechas


    CAJA DE INSTALACIÓN

    - Instalación en CAFÉ TÚNEL
    Construcción tradicional con aislamiento interior
    También posible con aislamiento térmico exterior o en una reserva de hormigón
    - Instalación en una reserva en el revestimiento
    Construcción de casas con armazón de madera.
    - Instalación SIN RESERVA
    Construcción tradicional con aislamiento desde el interior o el exterior
    Entre mesa, bajo dintel también posible en casa con estructura de madera o en superficie
    En caso de instalación en fachada: el suministro incluirá escuadras de fijación regulables en altura y en anchura.


    Especificaciones
    • Technical data

      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"


      Blades :

      PX90Z = Aluminium blade 90 mm

      Manoeuvres available:
      Solar radio

      Slide : C20

      Minimum limits :
      Profalux Solar motor
      For PX90Z blade
      LDC* minimum = 550 mm
      HCC* min = 500 mm
      For smaller widths, please contact us
      Maximum limits :
      LDC* max = 3149 mm for PX90Z
      HCC* max = 3950 mm
      Depth reservation :
      130 mm for PX90Z
      Depth reservation with valance :
      160 mm to 180 mm for PX90Z
      Number of brackets for front fixing :
      HCC* < 1800 mm = 2
      1801 mm < HCC* < 2350 mm = 3

      Offset panel
      Remote solar panel: 510 mm x 80 mm x 50 mm
      Cable length 1,5 m black : Cable length 1.5 m black: 3 wires of 0.75mm².
      Cable length 3 m black : Cable length 3 wires 1.5 mm².
      Wind resistance V*3 or V*5 according to dimensions
      Info + : the application Wind & Shutter of Profalux allows you to calculate, in a few clicks, the class of wind resistance required according to the DTU 34.4 for roller shutters, brise-soleil orientables or vertical blinds on your site.
      PROFALUX ADVICE
      1 - The product recharges even on cloudy days.
      It works up to 45 days without sun.
      2 - It is strongly recommended that professionals and individuals with solar products have a Booster + charger (optional)
      3 - The battery is delivered charged. It is guaranteed for 5 years.

      *LDC = Width of the back of the slides
      *HCC = Height of the box included

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBSORS
    • Familia de productoBrise Soleil Orientable Solaire
    • Grupo de productosBrise-Soleil Orientable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3099
    • Ancho (mm)599
    • Profundidad (mm)160
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Ventana