Publique sus productos
Coffralux
Coffralux
    PROFALUX

    Coffralux

    Traducido por Google,

    Encuentre en la sección « Descarga » todas las informaciones útiles para su proyecto: dibujos técnicos, hoja de datos, aviso, procedimiento de descarga de la aplicación móvil « Vent & Volet », argumentación del mando a distancia general conectado Calyps'HOME®.

    Caja prefabricada COFFRALUX

    • Mejora el aislamiento térmico
    • Autoportante sin ser de carga
    • Estético porque la caja es invisible desde el interior o el exterior
    • Partes inferiores adaptadas y cubierta de riel de acabado suministrada
    • Existe en varias versiones

    Cofralux :
    • Sección adaptada a cualquier tipo de aislamiento 28 o 30
    • Aviso técnico CSTB n°16/13-676_V1.1
    • Fibragloo cara exterior
    • Uc = 0,65W/(m².k) según configuración
    • Mortaja de ventilación opcional

    REVESTIMIENTO DE LADRILLO Coffralux
    Grosor del ladrillo 8 mm
    Sección 28
    Aviso técnico CSTB n°16/13-676_V1.1
    Uc = 0,65W/(m².k) según configuración
    Mortaja de ventilación opcional

    MEDIO DINTEL Coffralux
    Lado exterior revestido de hormigón
    Sección de 30

    CAJA DE INSTALACIÓN

    Coffralux : Construcción tradicional con aislamiento desde el interior o el exterior (arrollamiento interior o exterior)
    HALF-LINK Coffralux : Construcción tradicional con aislamiento interior (bobinado exterior)

    Especificaciones
    • Technical characteristics
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCX
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas