Publique sus productos
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
Porte de Garage Castellane
    PROFALUX

    Porte de Garage Castellane

    4.1 de 5 estrellas4.1(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    Encuentre en la sección « Descarga » todas las informaciones útiles para su proyecto: dibujos técnicos, hoja de datos, aviso, procedimiento de descarga de la aplicación móvil « Vent & Volet », argumentación del mando a distancia general conectado Calyps'HOME®.

    Puerta de Garaje Enrollable Castellane - Única Puerta de Garaje Enrollable con certificación NF CSTB - Prestaciones certificadas en resistencia al viento, aguante, funcionamiento de los dispositivos de seguridad para la protección de los usuarios - Instalación fácil y rápida

    • Funcionamiento suave y silencioso
    • No queda espacio libre disponible en el techo
    • Sin desbordamiento externo
    • Dispositivo Drop Stop y motores: precableado de las regletas en espera de conexión en la barra del armario
    • Dispositivo de seguridad antiincrustante controlado por radio
    • Gabinete de gestión de seguridad con iluminación integrada que se enciende automáticamente cuando se acciona la puerta.
    • Manivela de emergencia en caso de corte de energía
    • Amplia variedad de colores

    A saber : Compatible con un mando a distancia general conectado Calyps'HOME (se vende como opción) para cerrar las persianas al mismo tiempo con un solo botón, incluso a distancia.

    CAJA DE INSTALACIÓN

    Instalación de apliques para interior y exterior
    Colocación bajo losa*
    Instalación bajo dintel* bobinado externo o interno

    *Si el desnivel del dintel es inferior a 300mm, es imprescindible instalar un perfil en toda su longitud para rigidizar la chapa por el lado de la corredera (perfil no suministrado)

    Especificaciones
    • Technical specifications
      Find all the technical product information in the Technical Data Sheet available in "Download".

      NF PRODUCT

      Aluminium blades :
      - PX75 = curved blade 75 mm Alu double wall profile with CFC-free polyurethane foam

      Manoeuvres that can be done :
      Radio
      Emergency maneuvering
      Wired

      Backstage :
      C90 : up to width 3100 mm
      C145: between 3101 mm and 3700 mm

      Min. limits :
      L* up to 3100 mm

          Mini LG = 90
          Mini LD = 90
          Mini HL = 300

      L* from 3101 to 3700 mm

          Mini LG = 145
          Mini LD = 145
          Mini HL = 300

      *L = empty bay width

      Limits of use of Alu blades for Castellane
      According to type of blades - download the technical data sheet

      Box :
      Shape of the box : cut side
      Box dimensions (H x Depth in mm) : 300 X300 + 50 mm for the final blade coming out of the box.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPG
    • Familia de productoPorte de Garage
    • Grupo de productosPorte de Garage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas de garaje

    Disponibilidad en regiones

    Europa