Publique sus productos
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
    PROFALUX

    Porte de garage sectionnelles

    Traducido por Google,

    Encuentre en la sección "Descargar" toda la información útil para sus proyectos: dibujos técnicos, fichas técnicas, la argumentación general sobre el mando a distancia conectado Calyps'HOME ®.

    Puertas de garaje seccionales - Puertas de garaje seccionales y laterales con certificación NF CSTB Fermetures - Prestaciones certificadas en términos de resistencia al viento, duración y funcionamiento seguro para la protección de los usuarios - Aislamiento térmico y fónico.

    • Una gran variedad de personalización para integrarse fácilmente en cada fachada: más de 180 colores RAL, 7 gamas de acabados lisos o texturizados, más de 20 motivos serigrafiados, ojos de buey
    • Opción de puerta peatonal incorporada que facilita el acceso peatonal y evita la apertura total de la puerta (pérdida de calor)
    • Seguridad: reapertura inmediata en caso de obstáculo y autobloqueo contra robos (puerta motorizada), bloqueo multipunto de la cancela (bloqueo de cada hoja de la puerta con un giro de llave), seguridad antipellizco
    • Solución conectada y de control remoto
    • Estéticamente agradable: bisagras lacadas en blanco, marco negro con junta protectora (puerta seccional superior) o aluminio negro (puerta corredera lateral)
    • Calidad y fiabilidad: muelles de extensión disponibles hasta 5 m de ancho. Selección entre más de 40 referencias de muelles para garantizar un perfecto equilibrio de la puerta (4 muelles por lado)

    Saber : Compatible con un mando a distancia general Calyps'HOME conectado (vendido como opción) para cerrar las persianas al mismo tiempo con un solo botón, incluso a distancia.

    CASO DE INSTALACIÓN

    Puerta de garaje seccional

    Puerta de garaje móvil lateral

    Especificaciones
    • Technical specifications Find all the technical information in the Technical Data Sheet available in "Download".

      NF PRODUCT

      blade : Height panel : 610 or 500 mm - Thickness : 40 mm

      Thermal resistance: U = 0.51 W/m²K - Interior finish: white Stucco

      Manoeuvres that can be done :

      • Radio
      • Manual (lateral movement door)

      Sectional door :

      Max width *SP : 5500 mm Max width : 5000 mm

      Min width SP : 1800 mm Min width : 2140 mm

      Max height SP : 3000 mm Max height : 2500 mm

      Min height SP : 1800 mm Min height : 1800 mm

      *SP : without wicket door

      *2 gate sizes available L (Width 660 mm) and XL (Width 790 mm)

      Lateral movement door :

      Max width *SP : 5000 mm Max width P : 5000 mm

      Min width SP : 1900 mm Min width P : 1900 mm

      Max height SP : 3000 mm Max height P : 3000 mm/ 2250 mm

      Mini height SP : 1800 mm Mini height P : 1850 mm

      *SP : without wicket door

      Alunox portholes

      • Square
      • Round
      • Line

      *Different patterns available - download the technical sheet

      *Option to open by phone - General remote control connected Calyps'HOME®.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPGS
    • Familia de productoPorte de Garage
    • Grupo de productosPorte de Garage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas de garaje