Persiana Vertical Exterior Stylbio Zip Solar - Especial para grandes dimensiones hasta 15m² - Alta resistencia al viento gracias a la sujeción del tejido por las guías en toda su longitud - Contribución activa al rendimiento bioclimático: bloquea hasta el 95% del calor en verano para mayor confort de vida y reducción del impacto ambiental (retrasa la necesidad de aire acondicionado) - El suministro de energía solar evita la necesidad de instalaciones eléctricas. Panel solar integrado en la carcasa (dimensiones: 510 x 80 x 10 mm). Panel remoto opcional. - Calidad y robustez con la barra de carga lastrada de 3kg/ml para una mejor sujeción del tejido - Bonito acabado estético con amplia gama de colores - Gran durabilidad del tejido en el tiempo.
LAS VENTAJAS DE LOS PRODUCTOS SOLARES- NeosoL TECHNOLOGY PLUS
Hasta 50 días de autonomía incluso en total oscuridad.
Alta durabilidad del motor hasta 36.000 ciclos, equivalente a 50 años de uso.
Instalación sin restricciones de exposición y control remoto centralizado NeosoL HOME entregado listo para usar gracias al sistema NEOSOL GROUP READY
Dúo de mandos a distancia NEOSOL ONE y NEOSOL HOME (opcional) para operar el equipo individualmente o todos a la vez.
NOTAS: Mando general (se vende como opción) para cerrar todas las persianas pulsando un único botón.
Traducido con www.DeepL.com/Translator (versión gratuita)
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Francia |