Publique sus productos
Baseboard Skirting plano BF
Baseboard Skirting plano BF
    Profilitec

    Baseboard Skirting plano BF

    Traducido por Google,
    Zócalo patentado totalmente integrado en la pared. Se instala un perfil de soporte en la estructura de la pared y un perfil de acabado se entrelaza perfectamente con la base, creando una superficie de pared al ras.
    Especificaciones
    • “Flush-wall” baseboard in extruded anodized aluminum. The system is composed of a base track which integrates into the wall structure and a finishing profile which completes the wall and floor joint. A horizontal 5mm gap compensates floor level differences of +/- 2.5 mm. Base-bar dimensions (in): LxH= 8'10"x2-3/8". Top-bar dimensions (in): LxH= 8'10"x2-3/16". Top-bar finishes: Extruded Anodized Aluminum Silver (AS); Powder Coated Aluminum Mat White (AM11); Natural Oak (RON); Gloss Painted Oak (RO). Internal/external joints and endcaps available in every Aluminum finish.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBF
    • Familia de productoSkirting boards and corner protections
    • Grupo de productosSolutions for plasterboard
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)2700
    • Profundidad (mm)13.5
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cerrajería
    • Número OmniClass23-13 17 00
    • Título OmniClass Profiles
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES