Publique sus productos
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
    Unistrut

    Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel

    4.0 de 5 estrellas4.0(20 reseñas)
    Traducido por Google,

    El P1000 de Unistrut es el canal de puntal de estructura de metal original y se ha utilizado en innumerables aplicaciones durante más de 90 años. Comúnmente conocido como estándar de calibre 12 o canal de puntal profundo, es el estándar mundial para armazones metálicos de puntal. Este canal se usa comúnmente para soportes de trapecio, arriostramiento sísmico, rejillas de techo, soportes de tuberías, conductos, ductos y bandejas de cables, bastidores y otros encuadre general.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Part Number: P1000PG 

      Item Weight: 9.5 pounds

      Product Dimensions: 60 x 1.6 x 1.6 inches 

      Item model number: P1000 

      Size: 5 Foot Length (60 inches Long) 

      Color: Silver 

      Finish: Pre-Galvanized Zinc 

      Material: Metal - Steel, Zinc Plated

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUnistrut-P1000-12-Gauge-Steel-Strut-Channel
    • Familia de productoBuilding materials
    • Grupo de productosMetal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cerrajería
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Fabrications
    • Número OmniClass23-17 21 17 13
    • Título OmniClass Components 

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText