Publique sus productos
Fijo One OT2011-Documentación Español
Fijo One OT2011-Documentación Español
    Profiltek
    Archivados

    Fijo One OT2011-Documentación Español

    Descargar las informaciones técnicas, de calidad y de montaje de la mampara de ducha Fijo One OT 2011.
    Especificaciones
    • Certificados de calidad: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Garantía Instrucciones de montaje Código QR Dibujo Técnico-Esquema Teknoclean información Características
    Especificaciones técnicas
    • Referencia128281-DocumentationES
    • Familia de productoFijos One
    • Grupo de productosWALK-IN
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2010-08-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1950
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)8
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)59
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCGlass doors
    • Código UNSPSC30171501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniClass Shower Enclosures