Publique sus productos
Dampdry 20

Dampdry 20

Traducido por Google,
WALL B y WALL C Dampdry es un producto innovador compuesto por cartón yeso y caucho extruido de alta densidad nervado (800 kg/m³ a 900 kg/m³), fabricado a partir de neumáticos reciclados
Especificaciones
  • Advantages EXCELLENT NOISE REDUCTION REDUCTION OF DRYING TIME EASY TO INSTALL WEIGHT REDUCTION OF WALL DAMPDRY 20 mm Standard boards 120 x 200 cm 20 boards per pallet Pallet dimensions: 120 200 x 80 cm Weight 1,552 kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDampdry_20
  • Familia de productoDUMPDRY
  • Grupo de productos20 WALL C and D
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCaucho
  • Material secundarioEscayola
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento