Publique sus productos
F12

F12

Traducido por Google,
La serie de proyectores DLP® de grado profesional F12 presenta una selección de tecnología DLP® de resolución WUXGA (1920 x 1200), 1080p (1920 x 1080) o SXGA+ (1400 x 1050), una amplia gama de diferentes opciones de configuración, nuestro revolucionario color RealColor suite de gestión y una gama de lentes. La combinación única de alta resolución en un chasis increíblemente pequeño, junto con un brillo y contraste excepcionales, brinda un nuevo nivel de compatibilidad, calidad de imagen y flexibilidad a la industria AV. Es el primer proyector de este tipo que ofrece esta combinación de características. Todo eso en un pequeño chasis de magnesio de 3,5 kg.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF12
  • Familia de productoProjectors
  • Grupo de productosF12
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)104
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)278
Información relacionada
  • Material principalAcrylate
  • Material secundarioAcrylate
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
  • Peso Neto (kg)3.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26