Publique sus productos
M0512 - Television, HDTV, Large Screen
SEPS2BIM

M0512 - Television, HDTV, Large Screen

3.3 de 5 estrellas3.3(35 reseñas)
Traducido por Google,
Un televisor en color de 60"W a 65"W de diseño delgado, multimedia de alta definición (HDTV). El televisor tendrá una relación de aspecto de pantalla ancha de 16,9 con resolución Full HD 1080p y conexiones HDMI. Los televisores pueden ser LED, Plasma o LCD. TV incluirá un soporte.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM0512
  • Familia de productoTelevision
  • Grupo de productosHDTV
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)940
  • Ancho (mm)1500
  • Profundidad (mm)410
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Clasificación IFC Elemento de muebles