Publique sus productos
F21 Series

F21 Series

Traducido por Google,
La serie F21 es nuestro proyector DLP de alto rendimiento de nivel de entrada, pero aún se beneficia de muchas de las mismas características que sus hermanos pesados de la familia de proyección.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF21
  • Familia de productoProjectors
  • Grupo de productosF21
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)94
  • Ancho (mm)278
  • Profundidad (mm)234
Información relacionada
  • Material principalAcrylate
  • Material secundarioAcrylate
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26