Publique sus productos
F22 Series

F22 Series

Traducido por Google,
Puntos de montaje en techo 3 piezas M3 x 5 de profundidad Requisitos de alimentación 3,0-1,3 A, 100-240 V, 50-60 Hz Conformidades CE, FCC Clase A, cCSAus Temperatura de funcionamiento 0 - 40 °C Humedad de funcionamiento 20-80 % HR Condiciones de almacenamiento 10-90 % HR Color disponible Negro, Blanco Garantía 3 años de garantía estándar, 500 horas o 90 días en lámpara (lo que ocurra primero) Opcional 2 años, garantía de funcionamiento 24/7. Las condiciones se aplican
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF22
  • Familia de productoProjectors
  • Grupo de productosF22 Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-08-16
  • Número de edición2
  • Altura (mm)94
  • Ancho (mm)278
  • Profundidad (mm)234
Información relacionada
  • Material principalAcrylate
  • Material secundarioAcrylate
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
  • Peso Neto (kg)2.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26