Publique sus productos
F32 Series

F32 Series

Traducido por Google,
La serie F32 de projectiondesign de proyectores DLP® de grado profesional es nuestro modelo de chip único de primera línea. Está diseñado específicamente para aplicaciones gráficamente desafiantes, como paredes de visualización continua multicanal, domos e imágenes de alta resolución. Disponible con hasta 8000 lúmenes de brillo
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF32
  • Familia de productoProjectors
  • Grupo de productosF32
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)233
  • Ancho (mm)510
  • Profundidad (mm)376
Información relacionada
  • Material principalAcrylate
  • Material secundarioAcrylate
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
  • Peso Neto (kg)12.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26