Publique sus productos
F35 panorama

F35 panorama

Traducido por Google,
Características principales Imagen por imagen de alta resolución real Resolución de 2560 x 1080 Formato panorámico 21 : 9 Reemplaza de manera efectiva las configuraciones de proyectores combinados con un solo proyector Garantía 24 horas al día, 7 días a la semana por hasta cinco años La forma completamente única de manejar dos entradas y configurar una imagen por imagen de alta resolución completa es la fuerza especial del panorama F35. Presenta un proyector único para muchos usos, incluidos, por ejemplo: Industria del petróleo y el gas Finanzas y banca Educación superior Salud
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF35_panorama
  • Familia de productoProjectors
  • Grupo de productosF35 panorama
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)223
  • Ancho (mm)510
  • Profundidad (mm)376
Información relacionada
  • Material principalAcrylate
  • Material secundarioAcrylate
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
  • Peso Neto (kg)12.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26