Publique sus productos
F35 AS3D

F35 AS3D

Traducido por Google,
Revolucionando las imágenes en 3D 3D que no me da náuseas. La vista previa de los próximos proyectores de la serie F35 AS3D deprojectiondesign subrayó el hecho de que si va a hacerlo, hágalo bien. Sin entrelazado. Full 1080p o 1920x1200. El efecto 3D fue espectacular”. – Brad Grimes, ProAV Magazine Entendiendo que perder hasta el más mínimo detalle podría causar errores críticos para los cirujanos o costar millones a las compañías de petróleo y gas, el diseño de proyección lleva las imágenes en 3D a un nivel completamente nuevo. El nuevo F35 AS3D es el proyector 3D DLP® de chip único de mayor resolución del mundo con una resolución completa de 1920 x 1200 píxeles. Sin entrelazado u otras tecnologías de compresión de imágenes. En pocas palabras, es el único proyector DLP de un solo chip que realmente mantiene su alta resolución en 3D, mostrando incluso las aplicaciones más complejas y desafiantes gráficamente en 3D sorprendente.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF35AS3D
  • Familia de productoProjectors
  • Grupo de productosF35 AS3D
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)223
  • Ancho (mm)510
  • Profundidad (mm)376
Información relacionada
  • Material principalAcrylate
  • Material secundarioAcrylate
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
  • Peso Neto (kg)12.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26