Publique sus productos
F82 Series

F82 Series

Traducido por Google,
Tecnología Proyector DLP® de tres chips con procesamiento de color óptico APOC y espacio de color óptico seleccionable por el usuario (sRGB, REC709 u opcionalmente DCI). Filtros de color individuales para los canales R, G y B para una precisión de color óptima y adaptabilidad a la aplicación. Concepto Sistema de desplazamiento de lente motorizado de tres chips con filtros de procesamiento de color óptico ajustables por el usuario. ) WUXGA (1920 x 1200) Brillo Hasta 10000 lúmenes Contraste Hasta 15000 : 1 Relación de aspecto 4:3 (SXGA+) 16:9 (1080p) 16:10 (WUXGA) Colores visualizables RGB de 30 bits Latencia de procesamiento de imágenes ~ 22 ms con entradas de gráficos
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF82
  • Familia de productoProjectors
  • Grupo de productosF82
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)250
  • Ancho (mm)640
  • Profundidad (mm)505
Información relacionada
  • Material principalAcrylate
  • Material secundarioAcrylate
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
  • Peso Neto (kg)26
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26