Publique sus productos
F85

F85

Traducido por Google,
Tecnología Proyector DLP® de tres chips con procesamiento de color óptico APOC y espacio de color óptico seleccionable por el usuario (sRGB, REC709 u opcionalmente DCI). Filtros de color individuales para los canales R, G y B para una precisión de color óptima y adaptabilidad a la aplicación.ConceptoSistema de desplazamiento de lente motorizado de tres chips con filtros de procesamiento de color óptico ajustables por el usuario.Soporte 3DEstéreo activoOpciones de rueda de colorN/AResolución 1080p (1920 x 1080) WUXGA (1920) x 1200) Brillo Hasta 11000 lúmenes (Configurable por el usuario a través de la alimentación de la lámpara y el ajuste IRIS operado por bobina de voz). Contraste Hasta 15000: 1 (Usuario fijo ajustable a través de IRIS operado por bobina de voz F2-6 - 7.0 o función de IRIS dinámico adaptativo activado por el usuario). Aspecto relación 16:9 (1080p) 16:10 (WUXGA) Colores visualizablesRGB de 30 bitsLatencia de procesamiento de imágenes~19 ms
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF85
  • Familia de productoProjectors
  • Grupo de productosF85
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)250
  • Ancho (mm)604
  • Profundidad (mm)604
Información relacionada
  • Material principalAcrylate
  • Material secundarioAcrylate
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
  • Peso Neto (kg)25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26