Publique sus productos
FR12 With RLS

FR12 With RLS

Traducido por Google,
La serie FR12 revoluciona todo lo que sabe sobre la instalación de un proyector. La tecnología de fuente de luz remota elimina la bombilla del proyector del cabezal de proyección, a una distancia de hasta 30 m (100 pies), y elimina todas las preocupaciones tradicionales, como la gestión del ruido y el calor, la orientación de la instalación, el reemplazo de la lámpara y la programación del mantenimiento. Es una forma completamente nueva de pensar en la integración AV.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFR12
  • Familia de productoProjectors
  • Grupo de productosFR12
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)104
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)278
Información relacionada
  • Material principalAcrylate
  • Material secundarioAcrylate
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
  • Peso Neto (kg)2.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26