Publique sus productos
FS33 IR series

FS33 IR series

Traducido por Google,
El proyector IR FS33 de projectiondesign es el proyector de simulación de visión nocturna más realista del mundo. La singularidad de FS33 IR R LED para estimulación NVG LED de estado sólido de segunda generación Brillo de 1200 lúmenes Resolución nativa de 1920 x 1200 o 1080p Longitud de onda IR de 810 nm (735 nm opcional) 0-100% ajustable RGB visible Pantalla de espectro completo (RGB + IR) Ajustable Procesamiento de reducción de manchas SRP™ Vida útil de hasta 100 000 horas Diseñado para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana Diseñado para sistemas multicanal Capacidades únicas de igualación de colores con RealColor™ Flexibilidad de instalación sin restricciones Amplia gama de lentes de proyección Ultra HQ
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFS33IR
  • Familia de productoProjectors
  • Grupo de productosFS33 IR
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)223
  • Ancho (mm)510
  • Profundidad (mm)376
Información relacionada
  • Material principalAcrylate
  • Material secundarioAcrylate
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
  • Peso Neto (kg)12.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26