Publique sus productos
Fire Resistant Cavity/Smoke Barrier
Fire Resistant Cavity/Smoke Barrier
    Promat

    Fire Resistant Cavity/Smoke Barrier

    Traducido por Google,

    El propósito de una cavidad y barreras de humo es evitar que la propagación del humo y las llamas penetre y/o se mueva dentro de un espacio oculto en un compartimiento de incendios. Los documentos que respaldan las reglamentaciones brindan orientación sobre dónde se deben ubicar tales barreras dentro de los vacíos ocultos en un edificio y, por lo general, brindan ejemplos de barreras que se considera que satisfacen los vacíos en o sobre paredes o particiones de montantes.

    Si una barrera en un espacio oculto coincide con la pared o el suelo de un compartimento, normalmente se requerirá que proporcione el mismo comportamiento frente al fuego que la pared o el suelo. Sin embargo, si la barrera está ubicada entre tales paredes o pisos del compartimiento, la barrera se define como una "barrera de cavidad" y normalmente solo se requerirá que proporcione una integridad de 30 minutos y un aislamiento de 15 minutos (según las normas de construcción locales).

    Un parapeto es un muro bajo sobre un techo, encima de un muro externo o de un muro cortafuegos. Se supone que un muro de parapeto evita que el fuego se ventile a través del techo en una propiedad y cruce el muro de separación hacia cualquier propiedad adyacente.

    Un panel de antepecho se utiliza generalmente como parte de los sistemas de muros cortina. El panel de antepecho generalmente protege verticalmente hacia arriba desde la parte superior de una losa de piso, o hacia abajo desde la parte inferior de una losa de piso. Se supone que los paneles de antepecho desvían el fuego y evitan la propagación de las llamas a través de los extremos de las losas del piso. Una pared de antepecho está diseñada para formar un separador en cualquier parte de una ventana o una abertura en una pared externa sobre otra abertura en el piso de abajo. La construcción vertical no sobresale más de 450 mm fuera de la abertura inferior.

    Las paredes de parapeto y antepecho normalmente deben estar aprobadas de acuerdo con los criterios de BS 476: Parte 22: 1987, que se requiere para satisfacer una resistencia al fuego mínima de 60/60/60 (para excepciones, consulte los documentos de orientación de las normas de construcción locales o, en su caso, códigos de seguros).

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacavity_barrier
    • Familia de productoFire Products
    • Grupo de productosCavity and Smoke Barriers
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2021-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2440
    • Ancho (mm)1220
    Información relacionada
    • Material principalSilicato de Calcio
    • Diseñado enHong Kong
    • Fabricado enHong Kong
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG000056
    • Nombre ETIMFire protection systems
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619

    Disponibilidad en regiones

    Asia Oceanía