Publique sus productos
JL Industries | FE Cabinet Academy Aluminum
JL Industries | FE Cabinet Academy Aluminum
JL Industries | FE Cabinet Academy Aluminum

    JL Industries | FE Cabinet Academy Aluminum

    Traducido por Google,
    Los gabinetes para extintores de incendios de la serie Academy son populares, duraderos y están hechos de aluminio. Combine uno de nuestros 10 estilos de puerta y 7 selecciones de molduras para obtener el aspecto que necesita. JL tiene la única moldura laminada de aluminio que está moldeada para una esquina suave y atractiva en los modelos 1027 y 1827.
    El extintor se vende por separado.
    Especificaciones
    • Door and Trim Construction: No. 180 clear anodized aluminum. Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. Rolled edge models are constructed of mechanically-joined extrusions, except for models 1827 and 1027 which are die formed.
      Trim Style and Depth: 
      Trimless
      Recessed - 3/8" flat trim
      Semi-Recessed - 1 1/4"
      1 1/2" Square Edge
      2-1/2" Formed Rolled Edge
      3", 4" and 4-1/2" Rolled Edge constructed of aluminum extrusion (4" has recessed pull).
      Surface-mount has a square edge. 1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on door with glass.
      Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder-coat finish standard. Surface-mounted models have clear anodized aluminum tubs.
      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 
      Door Styles: Available on product page.
      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaActivar-FEC-Academy
    • Familia de productoFire Protection
    • Grupo de productosFire Extinguisher Cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Protection Cabinets
    • Número OmniClass23-29 25 11 11
    • Título OmniClass Fire Fighting Terminal Components
    • CSI UniFormat II CódigoD40
    • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION