Publique sus productos
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
    Promat

    PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France

    Traducido por Google,
    1. Biombo horizontal PROMATECT®-100 - EI 60
    2. Techo MASTERIMPACT®-RH - Suspendido bajo suelo de hormigón o acero/hormigón - Lana de roca - REI 60
    3. Techo PROMATECT®-100 - Fijación directa bajo suelo de madera - REI 60 - 36 dB - Sin aislamiento
    4. Techo PROMATECT®-100 - Fijación directa bajo suelo de madera - REI 60 - 42 dB - Lana de vidrio
    5. Techo PROMATECT®-100 - Fijación directa bajo suelo de madera - REI 60 - Sin aislamiento
    6. Techo PROMATECT®-100 - Suspendido bajo piso de madera - REI 60 - 38 dB - Sin aislamiento
    7. Techo PROMATECT®-100 - Suspendido bajo suelo de madera - REI 60 - 51 dB - Lana de vidrio
    8. Protección contra incendios de suelos de madera PROMATECT®-H - Fijación directa sobre suelo de madera - REI 60
    Especificaciones
    • Au-delà de la résistance au feu, nos solutions vous apportent un gain de temps et de place avec la fixation directe des plaques PROMATECT®-100 et PROMATECT®-H sous plancher bois ou béton, mais aussi une très grande résistance à l’humidité avec la MASTERIMPACT®-RH pour les plafonds des locaux très humides.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafire-resistant-ceilings-60-min
    • Familia de productoDucts
    • Grupo de productosPromat France
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2021-11-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalSilicato de Calcio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Europa Sudamerica Oceanía África
    Guadalupe
    Francia
    Guayana Francesa
    Nueva Caledonia
    Mayotte
    Martinica
    Polinesia Francesa
    Reunión
    Saint Barthélemy
    Wallis eta Futuna
    San Martín
    San Pedro y Miquelón