Publique sus productos
Fire Resistant Floor
Fire Resistant Floor
    Promat

    Fire Resistant Floor

    Traducido por Google,

    El piso puede ser de madera o tableros de aglomerado sostenidos por un sistema de viguetas de madera o viguetas de acero. Los tableros Promat pueden fijarse directamente sobre estas vigas o fijarse a un sistema de rejilla metálica suspendida expuesta u oculta.

    Este tipo de techo normalmente debe probarse o evaluarse de acuerdo con BS 476: Parte 21: 1987 y/o AS 1530: Parte 4: 2005 y se requiere que satisfagan los tres criterios de falla de capacidad de carga (adecuación estructural), integridad y aislamiento .

    Ventajas
    •Hasta 2 horas FRL
    •Métodos de instalación fáciles, por lo tanto, aumentar la productividad
    •Se requiere menos material para lograr niveles de resistencia al fuego
    •Menos costo total de instalación
    •Ligero
    •Marco menos complejo
    •Rendimiento acústico

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafire_resistant_floor
    • Familia de productoFloor
    • Grupo de productosFire Resistant Floor
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2021-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2440
    • Ancho (mm)1220
    Información relacionada
    • Material principalSilicato de Calcio
    • Diseñado enHong Kong
    • Fabricado enHong Kong
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG000056
    • Nombre ETIMFire protection systems
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619

    Disponibilidad en regiones

    Asia Oceanía