Publique sus productos
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-90 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-90 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-90 - Promat France
    Promat

    Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-90 - Promat France

    Traducido por Google,
    Mampara de vidrio resistente al fuego EI90 con junta a tope vertical entre acristalamiento y marco perimetral de acero o Promatect®-H
    Especificaciones
    • Maximum overall height: 4,045 mm Unlimited length Maximum glazing dimensions (W. x H.): 1,500 x 4,000 mm Minimum glazing dimensions (W. x H.): 400 x “0” mm Maximum clear glazing height: 3,935 mm Edge-to-edge faceting from 90 to 180° Acoustic rating of glazing alone (8/38/8) : Rw (C; Ctrl): 45 (-2; -3) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): 10/28/10 glazing
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaglazing-system-promat-systemglas-f1-90
    • Familia de productoGlass wall
    • Grupo de productosGlass walls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Clasificación IFC Muro

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Europa Sudamerica Oceanía África
    Guadalupe
    Francia
    Guayana Francesa
    Nueva Caledonia
    Mayotte
    Martinica
    Polinesia Francesa
    Reunión
    Saint Barthélemy
    Wallis eta Futuna
    San Martín
    San Pedro y Miquelón