Publique sus productos
PROMATECT-LS Stahlblech-Lüftungsleitungsbekleidung 478 PROMAT DE
PROMATECT-LS Stahlblech-Lüftungsleitungsbekleidung 478 PROMAT DE
PROMATECT-LS Stahlblech-Lüftungsleitungsbekleidung 478 PROMAT DE
PROMATECT-LS Stahlblech-Lüftungsleitungsbekleidung 478 PROMAT DE
    Promat

    PROMATECT-LS Stahlblech-Lüftungsleitungsbekleidung 478 PROMAT DE

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Los conductos de chapa de acero se pueden actualizar a conductos de ventilación resistentes al fuego con un revestimiento posterior delgado de PROMATECT ® -LS. La ropa también se puede realizar en dos o tres lados si el canal z. B. corre directamente debajo del techo o en una esquina de la pared y el techo. El bajo espesor de pared permite un diseño que ahorra espacio y un fácil montaje. La presión de funcionamiento en caso de incendio puede ser de hasta ±500 Pa.

    Especificaciones
    • Update: Dynamo - Script für Revit 2023 hinzugefügt


      Version v11_221014

      Teileliste hinzugefügt

      Version v10_220930

      Merkmale:

      • Wandungsdicke nur 35 mm
      • große freie Querschnitte möglich
      • ein-, zwei- und dreiseitige Ausführungen möglich



    Especificaciones técnicas
    • Referenciapromatect-ls-stahlblech-luftungsleitungsbekleidung-478
    • Familia de productoDucts
    • Grupo de productosETEX DE
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2022-09-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania