SISTEMA DE ATENUACIÓN DE AGUA PROTAN BLUEPROOF SOBRE SUSTRATO DE ACERO
Protan BlueProof es un sistema de atenuación de agua nuevo y aprobado por SINTEF (TG 20541) para techos nuevos y existentes (también conocido como techo azul ). Protan BlueProof amplía la función del techo y ayuda a prevenir inundaciones y daños por agua.
Con este sistema, el agua se drena gradualmente y se permite en la red de drenaje pluvial, evitando la sobrecarga que resulta en inundaciones. El sistema no solo resuelve los problemas actuales de inundaciones por tormentas, sino también los del futuro. Protan puede calcular los volúmenes previstos de agua para los techos en lugares específicos durante las tormentas. Las cargas de agua se pueden tener en cuenta en una etapa temprana durante la construcción del edificio, asegurando que la estructura del techo pueda retener el agua calculada.
Esto suele ser más barato que utilizar otros métodos de atenuación de agua.
Protan BlueProof combina un sistema de impermeabilización confiable y un sistema de atenuación de agua en uno. De este modo, se mantiene seguro el contenido de un edificio y se reducen los efectos de las inundaciones en el entorno circundante.
Protan realiza los cálculos de atenuación del agua y se basan en la ubicación del proyecto, los requisitos de las autoridades locales y el diseño del techo. Las pendientes del techo se pueden reducir a 1:100 de caída para proporcionar la atenuación de agua óptima, así como un perfil de techo más bajo.
Aseguramiento de la calidad de la instalación.
Un sistema de techado Protan BlueProof siempre debe ser calculado y planificado en detalle por Protan AS. El sistema de techado debe ser instalado por contratistas de techado especialmente aprobados por Protan AS. Sus techadores deben haber aprobado la "Escuela de techado" (un certificado que contiene la educación básica relevante en el manual de techado de Protan) y asistido a la capacitación en techado de Protan BlueProof.
Todos los techos deben ser inspeccionados visualmente por una persona especialmente designada por Protan. Durante la inspección, la atención se centrará en una buena fusión a lo largo de todas las juntas de soldadura en el área del techo, así como alrededor de los detalles y terminaciones.
Después de completar la instalación del techo, se debe realizar una prueba de presión/inundación de agua en el área del techo, como alternativa, la verificación mediante una prueba electrónica de fugas.
Mantenimiento
Para Protan BlueProof, se requiere una inspección anual para detectar posibles daños. Todos los techos Protan BlueProof requieren un contrato de mantenimiento con el propietario del edificio. Esto garantizará la inspección y el mantenimiento calificados del techo y sus componentes hasta dos veces al año durante la vida útil del techo.
ESTRUCTURA DE CONSTRUCCIÓN:
MEMBRANA PROTAN BP:
MÉTODO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA:
Póngase en contacto con Protan para obtener más asesoramiento.
SUJETADORES:
AISLAMIENTO:
Se pueden usar varios tipos de aislamiento en combinación con las membranas Protan y pueden ser aislamiento plano o aislamiento inclinado. El tipo de material y el diseño dependerán del diseño del edificio, la clasificación contra incendios y los requisitos de la normativa local.
CAPA DE CONTROL DE VAPOR:
SUSTRATO DE ACERO:
Disponibilidad en regiones
| Europa | Asia |
|---|---|
Åland | Turquía |
Albania | |
Alemania | |
Andorra | |
Austria | |
Bélgica | |
Bielorrusia | |
Bosnia-Herzegovina | |
Bulgaria | |
Chipre | |
Ciudad del Vaticano | |
Croacia | |
Dinamarca | |
Eslovaquia | |
Eslovenia | |
España | |
Estonia | |
Finlandia | |
Francia | |
Gibraltar | |
Grecia | |
Guernsey | |
Hungría | |
Irlanda | |
Isla de Man | |
Islandia | |
Islas Faroe | |
Italia | |
Jersey | |
Letonia | |
Liechtenstein | |
Lituania | |
Luxemburgo | |
Macedonia del Norte | |
Malta | |
Moldavia | |
Mónaco | |
Montenegro | |
Noruega | |
Países Bajos | |
Polonia | |
Portugal | |
Reino Unido | |
República Checa | |
Rumanía | |
Rusia | |
San Marino | |
Serbia | |
Suecia | |
Suiza | |
Svalbard y Jan Mayen | |
Ucrania |