Texto descriptivo
SISTEMA DE TECHO CÁLIDO FIJADO MECÁNICAMENTE PROTAN SOBRE SUSTRATO DE ACERO
Protan ofrece una gama de productos de alta calidad para tejados a la vista. Los productos se fijan mecánicamente a la estructura del techo. Los revestimientos de tejados son ideales para tejados planos e inclinados en proyectos de nueva construcción y renovación. Las cubiertas y membranas de Protan están reforzadas y recubiertas con PVC-P (plastificado).
ESTRUCTURA DE LA CONSTRUCCIÓN:
PROTAN ES MEMBRANA:
MÉTODO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA:
SUJETADORES:
Aprobado por Protan: debe calcularse de acuerdo con la norma EN 1991-1-4 junto con los anexos nacionales y las regulaciones locales.
AISLAMIENTO:
Se pueden utilizar varios tipos de aislamiento, planos o inclinados, en combinación con las membranas Protan. El tipo de aislamiento dependerá del diseño del edificio, los requisitos de la normativa local, incluida la clasificación de incendios.
CAPA DE CONTROL DE VAPOR:
SUSTRATO DE ACERO:
La cubierta metálica perfilada está hecha de acero galvanizado. Espesor mínimo recomendado 0,7 mm según EN 10346, Fe, E280G, Z275 o normativas locales.
Disponibilidad en regiones
| Europa | Asia |
|---|---|
Åland | Turquía |
Albania | |
Alemania | |
Andorra | |
Austria | |
Bélgica | |
Bielorrusia | |
Bosnia-Herzegovina | |
Bulgaria | |
Chipre | |
Ciudad del Vaticano | |
Croacia | |
Dinamarca | |
Eslovaquia | |
Eslovenia | |
España | |
Estonia | |
Finlandia | |
Francia | |
Gibraltar | |
Grecia | |
Guernsey | |
Hungría | |
Irlanda | |
Isla de Man | |
Islandia | |
Islas Faroe | |
Italia | |
Jersey | |
Letonia | |
Liechtenstein | |
Lituania | |
Luxemburgo | |
Macedonia del Norte | |
Malta | |
Moldavia | |
Mónaco | |
Montenegro | |
Noruega | |
Países Bajos | |
Polonia | |
Portugal | |
Reino Unido | |
República Checa | |
Rumanía | |
Rusia | |
San Marino | |
Serbia | |
Suecia | |
Suiza | |
Svalbard y Jan Mayen | |
Ucrania |