Publique sus productos
Vidriera PortStylo - Mod.: 4V - Puertas Perciber
Vidriera PortStylo - Mod.: 4V - Puertas Perciber
Vidriera PortStylo - Mod.: 4V - Puertas Perciber
Vidriera PortStylo - Mod.: 4V - Puertas Perciber
Vidriera PortStylo - Mod.: 4V - Puertas Perciber

    Vidriera PortStylo - Mod.: 4V - Puertas Perciber

    No hay un mejor aliado para la decoración de una vivienda que la propia luz. No solo cumplen con la función más básica y propia de toda puerta, como es la de separar las diferentes estancias, sino que también nos ayudan a lograr que la luz pueda recorrer fácilmente nuestro hogar a través de sus cristales, consiguiendo llegar a aquellas zonas donde de otro modo no sería posible.

    Especificaciones
    • Consta de batiente (con o sin burlete), tapetas (con o sin alas), hoja, bisagras y manilla.

      Medidas generales y personalizadas.

      Disponible en una gama de colores lacados y en todas las colecciones de laminados.

      Posibilidad de instalar con:

      • Bisagras ocultas
      • Opción de cerradura de 1 punto
      • Apertura corredera
      • Picaporte magnético

      Posibilidad de Puerta Maciza / Puerta Maciza Aligerada / Puerta Cortafuegos / Puerta HPL / Puerta Antipilladedos

      Puerta Maciza Aligerada:

      • Más fácil de instalar y ajustar gracias a su ligereza y más estable a largo plazo, lo que aumenta la durabilidad de los herrajes.
      • Compuesta por MDF hidrófugo, aglomerado y poliestireno.
      • Reducción acústica de 23 dB sin accesorios adicionales.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia4V-portstylo
    • Familia de productoVidriera
    • Grupo de productosContemporáneas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-02
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioTablero de partículas
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Interiores
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003080
    • Nombre ETIMInterior door (wood)
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descripción Uniclass 2015Doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniClass Wood Doors