Publique sus productos
Puerta Vidriada 2 Hojas Marco Estrecho EI60-90
Puerta Vidriada 2 Hojas Marco Estrecho EI60-90
    Archivados

    Puerta Vidriada 2 Hojas Marco Estrecho EI60-90

    Puertas cortafuego VIDRIADAS EI60 a EI90 de 2 HOJAS con MARCO ESTRECHO Las PUERTAS batientes vidriadas GISMERO son la definitiva muestra de elegancia y fiabilidad frente al fuego con sus dos opciones de perfilería diseñadas específicamente por PUERTAS GISMERO, una de marco estrecho de 99 mm y otra de marco ancho de 150 mm. Al igual que los otros tipos de PUERTAS GISMERO, ofrecen distintas opciones de cercos y precercos en función de si están destinadas a obra nueva o rehabilitación, a muro de fábrica o a tabiquería ligera y presentan total libertad en elección de herrajes, accesorios, acabados y colores siendo personalizables a requerimiento del cliente y de los condicionantes funcionales del edificio.
    Especificaciones
    • "• Opciones de materiales • Acero inoxidable, Acero galvanizado acabado natural o lacado RAL en obra • Vidrio con características ignífugas que cumplan la condición de EI₂-60 sellado con silicona ignifuga. (EN 1364-1; EN 14449): EW/EI-60 Pyrobel 25 (60 Kg/m² 40 db (EN 12758)) EW/EI-90 Pyrobel 35 (81 Kg/m² 41 db (EN 12758)) EW/EI-120 Pyrobel 53 (122 Kg/m² 46 db (EN 12758)) • Grosor de chapa de perfilería 1,2 mm • Precerco en chapa galvanizada plegada de 2 mm de espesor y telescópico con perfil en “C” para tabiquería flexible o en “U” para tabiquería rígida. • Cerco telescópico doble en acero inoxidable de 1,5 mm de espesor adaptado a grosor de muro, tanto para tabiquería flexible como para rígida, relleno con aislante interior de lana de roca de densidad 1,45 Kg/m²(EN 13501-1). • Cuatro pernios Cilindrex de 20x100 mm, en acero inoxidable, por hoja con posibilidad de regulación, sobre elementos roscados posibilitando su fácil reposición. • Perfil estrecho (99 mm)en acero inoxidable de 1,2 mm de espesor. • Junquillo soldado de 1,5 mm de espesor. • Junta intumescente perimetral. • Herrajes colocados sobre tuercas remachadas para montaje mediante tornillos M-4 "
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagd2nf_ei6090
    • Familia de productoGlazed
    • Grupo de productosNarrow Frame
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2013-03-14
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Descripción Uniclass 2015Fire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Fire Escapes
    • Número OmniClass23-17 11 31
    • Título OmniClass Fire Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors