Publique sus productos
Arborescence Towel Warmer
Arborescence Towel Warmer
    Finimetal

    Arborescence Towel Warmer

    Traducido por Google,
    El diseño del toallero Arborescence se basa en el concepto de "tubos planos" con una distribución armoniosa del calor.
    Especificaciones
    • Towel Warmer in high quality steel section
      Works on the central heating circuitr.
      Painting: electrophoresis primer and epoxy-polyester powder coating., final painting with the use of electrostatic powder coating
      Color: Ral 9016 – Traffic White. Other colours from the RAL colour chart are available on request.
      Basic equipment: 2 independents brackets with adjustable wall distance.
      Connections: 2 *1/2“ connections with connectors spaced at 50mm on each extremity (for right/left reversibility) and 1*air vent 1/2“ connections with swiveling jet
      Operation pressure: 4 bar.
      Standards: CE - NF

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaarborescence
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de productosTowel warmers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-27
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEpoxi
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Nombre UNSPSCSpace heaters
    • Código UNSPSC40101819
    • Código Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descripción Uniclass 2015Space heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems