Publique sus productos
Opus V Radiator
Opus V Radiator
    Finimetal

    Opus V Radiator

    Traducido por Google,
    Sus tubos elegantes y delgados lo convierten en un radiador elegante y potente a la vez.
    Especificaciones
    • Decorative steel radiator (Round emitter tube dia23,5 mm (12,5 / 10th of a mm)Operates on the central heating circuit, Painting : electrophoresis primer and final painting with the use of electrostatic powder coating
      Color: Sanitary White Ral 9016 - Fixings: wall brackets screwed delivered in the packing, Holes: 6 x Ø 15/21, Connection: universal RU, Maximum operating pressure: 10 bar, Standards: CE and N
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaopus-v
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de productosDesign
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEpoxi
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Nombre UNSPSCSpace heaters
    • Código UNSPSC40101819
    • Código Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descripción Uniclass 2015Space heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems