ecoGranic® es la tecnología desarrollada y patentada por PVT, implementada en un prefabricado de hormigón de alta resistencia que, además de cumplir su función arquitectónica y estética, contribuye activamente a la eliminación de contaminantes de la atmósfera mediante un proceso similar al proceso químico que hacen las plantas.
Es muy eficaz en la eliminación de óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COVs) y material particulado (PM). Este producto es altamente ecológico y sostenible. Se fabrica, entre otros, con materiales procedentes del reciclaje, especialmente de los sectores de la construcción e industrial.
ecoGranic combate la contaminación a través de un proceso similar a la fotosíntesis de las plantas.
ecoGranic se realiza en dos capas. Atendiendo a la composición y al espesor de la capa superficial, garantiza una alta eficiencia de descontaminación durante más de 25 años, a pesar de los procesos de abrasión habituales. Convierte los gases dañinos en compuestos inocuos para la salud humana y el medio ambiente, a través de un proceso natural de oxidación, sin agentes químicos y con un efecto infinito en el tiempo.
Piezas modulares de hormigón de alta resistencia ecoGranic® PVT, con certificado de producto Applus. Fabricados con silicio, granito o agregados basálticos, utilizando hasta un 30% de material reciclado y con una capacidad de descontaminación del aire de óxidos nitrosos y otros contaminantes, siendo la Clase 3 según UNE 127197-1 2013
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Sudamerica | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|---|
Afganistán | Bélgica | Colombia | Costa Rica | Egipto |
Arabia Saudí | España | México | ||
Baréin | Francia | Panamá | ||
Catar | Países Bajos | |||
China | Reino Unido | |||
Emiratos Árabes Unidos | ||||
Israel | ||||
Kuwait | ||||
Malasia | ||||
Singapur | ||||
Turquía |