¡Esta ventana de transacción ofrece la apertura de servicio más grande de la serie! Se ofrece un servicio manos libres y eficiente con el uso del sistema de barra de empuje. Ofreciendo una vista panorámica de tres lados, las ventanas PW se proyectan desde el exterior del edificio destacando el carril de acceso. Estos modelos ofrecen bocas de servicio de diferentes tamaños; sin embargo, todos vienen estándar con una base interior de acero inoxidable de 21” (profundidad) x 27-3/4” (ancho).
PW5-16: Tamaño de la unidad: 27-3/4″ de ancho x 40″ de alto
Abertura de servicio: 20" de ancho x 32" de alto
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |