Publique sus productos
BPSC-4236 Bi-Parting Drive Thru Window - Transaction Window
Quikserv

BPSC-4236 Bi-Parting Drive Thru Window - Transaction Window

Traducido por Google,

Esta ventana de transacción manual de 42″ de ancho x 36″ con deslizadores de dos partes y de cierre automático es una versión más pequeña de la BPSC-4836 en la que el ancho se ha reducido a 42”. La altura sigue siendo la misma, por lo que aún podemos ofrecer una generosa apertura de servicio de 14” (ancho) x 28 1/2” (alto). Esta ventana de transacciones está diseñada para empresas que tienen áreas de trabajo mucho más pequeñas con las que lidiar y permite la versatilidad empresarial de no tener que hacer un agujero más grande para usar una ventana ancha estándar de 48". Esta ventana de paso también tiene un bonito espacio interior en el mostrador para colocar el producto. BPSC-4236: Tamaño de la unidad: 42″W x 36″H

Especificaciones
  • Standard Features

    • Shipped fully assembled and ready to install
    • Warranty backed with nationwide service centers
    • 1/4” clear tempered safety glass
    • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
    • Dark bronze or clear anodized aluminum
    • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
    • Security locking systems
    • Maximum security hook-bolt locks
    • Automatically locks every time the door closes to prevent outside penetration

    Optional Features

    • Custom colors available
    • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
    • Custom transoms and overall window sizes
    • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
    • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)

    There are numerous businesses and institutions perfectly suited for our lineup of sliding transaction windows and other options. From quick-service restaurants and coffee shops to banks, schools, stadiums and government facilities, these windows are designed to facilitate safe and secure transactions. They protect employees from the elements and unwanted intruders with our full range of bullet resistant security windows.

    Keywords: Transaction windows, drive thru, transaction window, food service window, fast food transaction window, bank transaction window

Especificaciones técnicas
  • Referenciabi-parting-bpsc-4236
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productosSelf-Closing Drive-Thru Window - Transaction Window
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanilla
  • Clasificación IFC Ventana
  • Código ETIMEC003536
  • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_57
  • Descripción Uniclass 2015Opening security and protection products
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPass Windows
  • Número OmniClass23-17 13 27 15
  • Título OmniClass Pass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México