Esta unidad de ventana de transacción de 53-1/2″W x 40″H es una versión de cierre automático del PW-54E. Todavía tienes la gran base de acero inoxidable y la ventana proyectada, sin el alto costo de una ventana eléctrica. El espacio interior del mostrador es un generoso 53-1/2” (ancho) x 16” (profundidad). La BPSC-5440 es una excelente unidad para empresas que desean exhibir productos en su ventanilla de autoservicio sin obstaculizar el servicio que brindan a sus clientes. Las puertas se bloquean automáticamente cuando están cerradas.
BPSC-5440: Tamaño de la unidad: 53-1/2″W x 40″H
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |