La ventana de transacción automática de 72″W x 41″ ofrece la apertura de servicio más grande de todas nuestras ventanas resistentes a huracanes. Quikserv se enorgullece de presentar su último logro con las ventanas de impacto de huracanes más grandes disponibles en el mercado de autoservicio. Los modelos BP-7241E IP y BP-7236E IP cuentan con una gran apertura de servicio junto con la integridad estructural para cumplir con los estrictos requisitos de huracanes de Miami-Dade. Ambos tamaños completamente automáticos están disponibles con operación 'manos libres' a través de sensores de barrera o activación con botón pulsador. También podemos hacer una versión manual abierta y de cierre automático.
Aprobado por el condado de Dade (NOA – 18-014.02)
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |