Publique sus productos
BP-7252E Bi-Parting Automatic Sliding Drive Thru - Transaction Window
Quikserv

BP-7252E Bi-Parting Automatic Sliding Drive Thru - Transaction Window

Traducido por Google,

¡Nuestro control deslizante eléctrico de dos partes de 72 "de ancho con un espejo de popa! Esta ventana de transacciones tiene una de las aperturas de servicio más grandes en el campo de los autoservicios. Con una generosa abertura de 29-1/2”(ancho) x 30”(alto), puede operar efectivamente con dos trabajadores en una ventana o pasar artículos grandes como cajas grandes de pizza, autopartes, limpieza en seco, etc. a través de la ¡ventana! Esta ventana de transacción viene de serie con 'operación manos libres' a través de un sensor de haz de luz para operar esta unidad. Esta unidad es única en el sentido de que puede ofrecer, previa solicitud, aperturas dobles. Puede reducir la apertura del servicio hasta 15″ de ancho con solo tocar un botón.

Especificaciones
  • Standard Features

    • Shipped fully assembled and ready to install
    • Warranty backed with Nationwide Service Centers
    • 1/4” clear tempered safety glass
    • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
    • Dark bronze or clear anodized aluminum
    • Corrosion-resistant material: Anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
    • Security locking systems
    • Easy manual operation upon power failure
    • Maximum security hook-bolt locks
    • ETL listed

    Optional Features

    • Custom colors available
    • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
    • Custom transoms and overall window sizes
    • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
    • Electric auto locks
    • Automatically lock when unit is closed
    • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)

    There are numerous businesses and institutions perfectly suited for our lineup of sliding transaction windows and other options. From quick-service restaurants and coffee shops to banks, schools, stadiums and government facilities, these windows are designed to facilitate safe and secure transactions. They protect employees from the elements and unwanted intruders with our full range of bullet resistant security windows.

    Keywords: Transaction windows, drive thru, transaction window, food service window, fast food transaction window, bank transaction window

Especificaciones técnicas
  • Referenciabp-7252e
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productosFully-Automatic Drive Thru Windows - Transaction Window
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanilla
  • Clasificación IFC Ventana
  • Código ETIMEC003536
  • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_57
  • Descripción Uniclass 2015Opening security and protection products
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPass Windows
  • Número OmniClass23-17 13 27 15
  • Título OmniClass Pass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México