SC-3030 de Quikserv para California es nuestra ventana de transacción horizontal de apertura manual/cierre automático que cumple con el Código de alimentos minoristas de California. Con unas dimensiones generales de 36" de ancho x 36" de alto, la abertura de 432 pies cuadrados también requerirá la adición de una cortina de aire para cumplir con las normas de California. La ventana de transacción se abre fácilmente durante el uso del servicio y luego el panel de la puerta se cierra automáticamente simplemente liberando la ventana después de atender al cliente, lo que hace de esta ventana de transacción una opción ideal para el ajetreado mercado de California.
SC-3030 Tamaño de la unidad: 36" de ancho x 36" de alto
SC-3030 Abertura de servicio: 14-1/2" de ancho x 29" de alto (se requiere cortina de aire para cumplir con el Código de alimentos minoristas de California)
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |