Publique sus productos
SC-4030 for California Horizontal Drive Thru - Transaction Window
Quikserv

SC-4030 for California Horizontal Drive Thru - Transaction Window

Traducido por Google,



California SC-4030 de Quikserv es una ventana de transacción horizontal de apertura/cierre automático manual, y está diseñada específicamente para cumplir con el Código de alimentos minoristas de California. Estas unidades de ventana de transacción están construidas con un panel de vidrio sobre la abertura de servicio, que limita la abertura de la ventana de servicio a 216 pulgadas cuadradas o 432 pulgadas cuadradas (imagen que se muestra a la izquierda), para cumplir con las regulaciones de la ventana de transacción en California. Para cumplir con las regulaciones en California, si selecciona la unidad con la apertura de 432 pies cuadrados, se le solicitará que obtenga una cortina de aire. Con Quikserv, puede recibir una cortina de aire a juego para su ventana de transacción. Estas unidades de ventana de transacción de cierre automático están montadas al ras de la pared exterior. El panel de la puerta se cierra automáticamente simplemente liberando la ventana después de que se haya atendido a un cliente.

California SC-4030 Tamaño de la unidad: 48″W x 36″H
California SC-4030 con 216 pulgadas cuadradas. Dimensiones de apertura de servicio: 20-1/4″W x 10-7/8″H
California SC-4030 con 432 pulgadas cuadradas dimensiones de apertura de servicio: 20″W x 21″H (se requiere cortina de aire)

Especificaciones
  • Standard Features

    • Shipped fully assembled and ready to install
    • 1/4” clear tempered safety glass
    • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
    • Dark bronze or clear anodized aluminum
    • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
    • Security locking systems
    • Maximum security hook-bolt locks
    • Automatically locks every time the door closes to prevent outside intrusion
    • Warranty backed with Nationwide Service Centers

    Optional Features

    • Custom colors available
    • Custom transoms and overall window sizes
    • Various glazing options (Insulated, Tinted, etc)
Especificaciones técnicas
  • Referenciacalifornia-sc-4030
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productosCalifornia Service Windows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanilla
  • Clasificación IFC Ventana
  • Código ETIMEC003536
  • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_57
  • Descripción Uniclass 2015Opening security and protection products
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPass Windows
  • Número OmniClass23-17 13 27 15
  • Título OmniClass Pass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México