Publique sus productos
SST-4860 / IFT-4860E Drive Thru Window & Air Curtain Combination Unit
SST-4860 / IFT-4860E Drive Thru Window & Air Curtain Combination Unit
    Quikserv

    SST-4860 / IFT-4860E Drive Thru Window & Air Curtain Combination Unit

    Traducido por Google,

    Esta ventana de transacción deslizante lateral incluye un espejo de popa y una cortina de aire opcional. Con el SST-4860E/IFT-4860E, la velocidad del servicio es la clave. El modelo de ventana de transacción SST-4860E y el modelo aislado IFT-4860E ofrecen una velocidad y confiabilidad excepcionales. Esta unidad es perfecta para cualquier aplicación que requiera un servicio rápido y manos libres. Esta unidad cuenta con una cortina de aire incorporada para cumplir con ciertos requisitos del código de salud. También podemos ofrecer esta unidad con aperturas restringidas para nuestros clientes de California. La cortina de aire sin calefacción se monta en el exterior, mientras que la cortina de aire con calefacción se monta en el interior. Cada deslizador eléctrico Quikserv está colgado en la parte superior sin riel inferior. Cada unidad viene con una compensación en la base, lo que evita la intrusión y brinda protección contra la lluvia. Los sensores operativos que se ofrecen son el botón pulsador o la barra ocular fotoeléctrica Thru-Beam. La operación del haz requiere que el asistente se coloque entre un emisor y un receptor. SST-4860E e IFT-4860E: Tamaño de la unidad: 47-1/2″W x 59-1/2″H
    SST-4860E: vidrio de seguridad templado transparente de 1/4″
    IFT-4860E: Unidades de vidrio aislado de 1″

    Especificaciones
    • STANDARD FEATURES

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • 1/4” clear tempered safety glass
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Security locking systems
      • Easy manual operation upon power failure
      • Maximum security hook-bolt locks
      • ETL listed
      • Right or left-hand units

      OPTIONAL FEATURES

      • Custom colors available
      • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
      • Custom transoms and overall window sizes
      • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
      • Electric auto locks
      • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)
      • Automatically lock when unit is closed
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaift-4860
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosFully-Automatic Drive Thru Windows - Transaction Window
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanilla
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Descripción Uniclass 2015Opening security and protection products
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 56 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPass Windows
    • Número OmniClass23-17 13 27 15
    • Título OmniClass Pass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México