Publique sus productos
6″ Bullet Resistant Speak-Thru, Natural Voice Speak Thru Systems
6″ Bullet Resistant Speak-Thru, Natural Voice Speak Thru Systems
    Quikserv

    6″ Bullet Resistant Speak-Thru, Natural Voice Speak Thru Systems

    Traducido por Google,

    Este calibre 16 no electrónico y resistente. El altavoz de acero inoxidable es muy agradable a la vista y ofrece protección a prueba de balas de nivel 3 para sus empleados. Quikserv puede instalar este altavoz en cualquiera de nuestras boleterías u otras ventanas a prueba de balas. También disponible como altavoz de 5" no resistente a las balas.

    Especificaciones
    • Standard Features

      • 6" bullet resistant natural speak thru
      • 6"W x 1-3/4"H
      • 5" hole required in glazing panel
      • 16 ga. stainless steel construction
      • Also available in 5" non-bullet resistant design
    Especificaciones técnicas
    • Referencianatural-voice-speak-thru-systems
    • Familia de productoSecurity
    • Grupo de productosTicket Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanilla
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_97_80
    • Descripción Uniclass 2015Speak through units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 56 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Windows
    • Número OmniClass23-17 13 29
    • Título OmniClass Security Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México