Publique sus productos
PCJ-130 Window & Drawer Combinations
Quikserv

PCJ-130 Window & Drawer Combinations

Traducido por Google,

Esta unidad de paso de 60” de ancho x 53 1/2” de alto incluye un panel de vidrio fijo y un combo de cajón para transacciones QSP-713S. La unidad puede incluir vidrio resistente a balas de nivel 1 o nivel 3, uno de nuestros tres cajones de farmacia y una ranura de caída nocturna opcional. Esta unidad combinada también puede incluir un intercomunicador de una sola estación para completar todo este paquete. Cada cajón es a prueba de balas de Nivel 1 en la posición cerrada para que sus empleados permanezcan seguros mientras trabajan en el área de autoservicio. Las versiones para impactos de huracanes están disponibles con vidrio resistente a impactos de huracanes o vidrio antibalas de nivel 1 o nivel 3.

PCJ-130-IP con vidrio de impacto de huracán y aprobado por el condado de Dade (NOA - 17-0731.04)


PCJ-130 con vidrio a prueba de balas de nivel 1 (o acristalamiento a prueba de balas de nivel 3 disponible)
Tamaño de la unidad: 60″ de ancho x 53-1/2″ de alto

Especificaciones
  • Standard Features

    • Shipped fully assembled and ready to install
    • Warranty backed with Nationwide Service Centers
    • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
    • Dark bronze or clear anodized aluminum
    • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
    • Hurricane impact glass
    • Security locking systems
    • Maximum security hook-bolt locks
    • Serviceability – drawer can be serviced without removing the entire unit
    • Manual Drawer

    Optional Features

    • Custom colors available
    • Custom transoms and overall window sizes
    • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc) including Level 1 or Level 3 Bullet Resistant glass
    • Call button and speakers
    • Full intercom systems

    There are numerous businesses and institutions perfectly suited for our lineup of sliding transaction windows and other options. From quick-service restaurants and coffee shops to banks, schools, stadiums and government facilities, these windows are designed to facilitate safe and secure transactions. They protect employees from the elements and unwanted intruders with our full range of bullet resistant security windows.

    Keywords: Transaction windows, drive thru, transaction window, food service window, fast food transaction window, bank transaction window

Especificaciones técnicas
  • Referenciapcj-130
  • Familia de productoSecurity
  • Grupo de productosCombination Units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanilla
  • Clasificación IFC Ventana
  • Código ETIMEC003536
  • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_57
  • Descripción Uniclass 2015Opening security and protection products
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPass Windows
  • Número OmniClass23-17 13 27 15
  • Título OmniClass Pass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México