Publique sus productos
PW-54E Bi-Parting Automatic Sliding Drive-Thru Window
PW-54E Bi-Parting Automatic Sliding Drive-Thru Window
    Quikserv

    PW-54E Bi-Parting Automatic Sliding Drive-Thru Window

    Traducido por Google,

    Con un diseño proyectado con un área de preparación, esta ventana de paso permite a los usuarios ver el tráfico que se aproxima en el carril de paso. Esta unidad tiene dos puertas que se abren simultáneamente, lo que le permite atender a sus clientes de manera más eficiente. La activación de la unidad se completa mediante el uso de la barra ocular fotoeléctrica Thru-Beam. Esta ventana proyectada ofrece una vista panorámica de tres lados con uno de los espacios de mostrador más grandes que se ofrecen en una ventana de paso. Un desplazamiento en la base junto con un riel de goteo en el cabezal brinda seguridad contra la intrusión externa y protección contra la lluvia.

    PW-54E: Tamaño de la unidad: 53-1/2″ de ancho x 40″ de alto

    Abertura de servicio: 18-1/4” de ancho x 31-1/2” de alto

    Especificaciones
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • 1/4” clear tempered safety glass
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: Anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Security locking systems
      • Easy manual operation upon power failure

      Optional Features

      • Automatically lock when unit is closed
      • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)
      • Custom colors available
      • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
      • Custom transoms and overall window sizes
      • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
      • Electric auto locks
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapw-54e
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosFully-Automatic Drive Thru Windows - Transaction Window
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanilla
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Descripción Uniclass 2015Opening security and protection products
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 56 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPass Windows
    • Número OmniClass23-17 13 27 15
    • Título OmniClass Pass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México