Publique sus productos
PW2-16 Bi-Fold Drive Thru Window - Transaction Window
PW2-16 Bi-Fold Drive Thru Window - Transaction Window
    Quikserv

    PW2-16 Bi-Fold Drive Thru Window - Transaction Window

    Traducido por Google,

    Ofreciendo una vista panorámica de tres lados, el PW-2 se proyecta desde el exterior del edificio, destacando el carril drive-thru. Ofreciendo una vista panorámica de tres lados, el PW-2 proporciona un servicio eficiente de manos libres con el uso del sistema de barra de empuje y también ofrece una base interior de acero inoxidable de 27-3/4" de ancho x 21" de profundidad.

    PW2-16: Tamaño de la unidad: 27-3/4″ de ancho x 40″ de alto

    Abertura de servicio: 20" de ancho x 24-1/4" de alto

    Especificaciones
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • Locking bar and slide-bolt locks
      • 1/4” clear tempered safety glass
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: Anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Security locking systems

      Optional Features

      • Custom colors available
      • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
      • Custom transoms and overall window sizes

      There are numerous businesses and institutions perfectly suited for our lineup of sliding transaction windows and other options. From quick-service restaurants and coffee shops to banks, schools, stadiums and government facilities, these windows are designed to facilitate safe and secure transactions. They protect employees from the elements and unwanted intruders with our full range of bullet resistant security windows.

      Keywords: Transaction windows, drive thru, transaction window, food service window, fast food transaction window, bank transaction window


    Especificaciones técnicas
    • Referenciapw2-16
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosSemi-Automatic Drive Thru Windows - Transaction Window
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanilla
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Descripción Uniclass 2015Opening security and protection products
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 56 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPass Windows
    • Número OmniClass23-17 13 27 15
    • Título OmniClass Pass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México