Publique sus productos
SS-4538E / IF-4538E Single Sliding Drive Thru Window
Quikserv

SS-4538E / IF-4538E Single Sliding Drive Thru Window

Traducido por Google,

La ventana de transacción de un solo deslizador, completamente automática, de 45-1/2″ de ancho x 38″ de alto, se desliza suavemente en un sistema de rieles deslizantes colgados en la parte superior. La unidad es para diestros o zurdos, según lo que necesite para su establecimiento. Una compensación en la base evita la intrusión externa y evita que el agua ingrese a su negocio a través de la ventana de transacciones. La barra ocular fotoeléctrica está disponible para todos los controles deslizantes eléctricos.

IFSS-4538E O SS-4538E: Tamaño de la unidad: 45-1/2″W x 38″H
IF-4538E: vidrio aislante transparente de 1”
SS-4538E: vidrio de seguridad templado transparente de 1/4″

Especificaciones
  • Standard Features

    • Shipped fully assembled and ready to install
    • Warranty backed with Nationwide Service Centers
    • 1/4” clear tempered safety glass
    • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
    • Dark bronze or clear anodized aluminum
    • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
    • Security locking systems
    • Easy manual operation upon power failure
    • Maximum security hook-bolt locks
    • ETL listed
    • Right or left-hand units

    Optional Features

    • Custom colors available
    • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
    • Custom transoms and overall window sizes
    • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
    • Electric auto locks
    • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)
    • Automatically lock when unit is closed


Especificaciones técnicas
  • Referenciasingle-side-sliding-windows
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productosFully-Automatic Drive Thru Windows - Transaction Window
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanilla
  • Clasificación IFC Ventana
  • Código ETIMEC003536
  • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_57
  • Descripción Uniclass 2015Opening security and protection products
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPass Windows
  • Número OmniClass23-17 13 27 15
  • Título OmniClass Pass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México