Publique sus productos
SC Slider/Ticket Window Combo, Ticket Window & Deal Tray Combo
SC Slider/Ticket Window Combo, Ticket Window & Deal Tray Combo
    Quikserv

    SC Slider/Ticket Window Combo, Ticket Window & Deal Tray Combo

    Traducido por Google,

    Se usa ampliamente en ubicaciones de efectivo expreso, taquillas, hoteles, ubicaciones de depósito de seguridad y en cualquier lugar donde se requiera seguridad para la transferencia de fondos o artículos más pequeños. Las opciones resistentes a balas de nivel 1 y nivel 3 están disponibles. Esta ventanilla tiene la bandeja de ofertas integrada en la base (8-1/2” x 11”) junto con una tapa abatible para evitar que entren corrientes de aire en el edificio.

    Tamaños estándar:
    Combinación de deslizador/ventanilla de boletos: 36″W x 36″H
    Combinación de deslizador/ventanilla de boletos: 48″W x 36″H
    Combinación de deslizador/ventanilla de boletos: 48″W x 48″H


    Especificaciones
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)
      • Quikserv security sheet (level 1 or 3)
      • Stainless steel flip lid built into deal tray

      Optional Features

      • Custom colors available
      • Various glazing options including bullet resistant polycarbonate or acrylic
      • Bullet-resistant transoms and sidelights – Level I or III



    Especificaciones técnicas
    • Referenciaslider-ticket-window-combo
    • Familia de productoSecurity
    • Grupo de productosTicket Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanilla
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Descripción Uniclass 2015Opening security and protection products
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México